Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Kónický kroužek, z oceli.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Technické údaje:Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele. Při správné axiální poloze utáhněte upínací šrouby dotahovacím momentem uvedeným v tabulce pomocí momentového klíče. Rozměr vzdálenosti (L2) by měl být dodržen, aby se zvýšila kompenzace nesouososti spojení a životnost ozubeného věnce.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23021-10 Elastomerové zubové spojky se svěracím kuželem 286 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky se svěracím kuželem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23021-10-1480050060614modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050080814modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081014modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081214modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050081414modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101014modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101214modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050101414modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121214modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050121414modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1480050141414modrá0,01460,21801530,21 82,27 €
23021-10-1980066101019modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121219modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121419modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121519modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066121619modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141419modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141519modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066141619modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151519modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066151619modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-1980066161619modrá0,06661810655820,15 110,01 €
23021-10-2480078151524modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181824modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078181924modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182024modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078182524modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078191924modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192024modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078192524modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202024modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078202524modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2480078252524modrá0,28286013908400,2 125,57 €
23021-10-2880090191928modrá0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090242428modrá0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090282828modrá0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-2880090323228modrá0,65137023509900,2 148,49 €
23021-10-1492050060614žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050080814žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081014žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081214žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050081414žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101014žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101214žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050101414žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121214žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050121414žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1492050141414žlutá0,014114,63443360,15 81,90 €
23021-10-1992066101019žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121219žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121419žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121519žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066121619žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141419žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141519žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066141619žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151519žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066151619žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-1992066161619žlutá0,0661090181511200,1 106,87 €
23021-10-2492078151524žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181824žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078181924žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182024žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078182524žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078191924žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192024žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078192524žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202024žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078202524žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2492078252524žlutá0,2822300513019000,15 121,96 €
23021-10-2892090191928žlutá0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090242428žlutá0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090282828žlutá0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-2892090323228žlutá0,654080674517800,15 145,58 €
23021-10-3892114202038žlutá2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114282838žlutá2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114323238žlutá2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-3892114383838žlutá2,00565251200023500,17 197,80 €
23021-10-4292126282842žlutá4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126323242žlutá4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126383842žlutá4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4292126454542žlutá4,322108702050041000,19 454,81 €
23021-10-4892140353548žlutá6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140383848žlutá6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140454548žlutá6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-4892140505048žlutá6,851129682280045000,23 558,83 €
23021-10-1498050060614červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050080814červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081014červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081214červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050081414červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101014červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101214červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050101414červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121214červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050121414červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1498050141414červená0,014171,95136540,09 81,90 €
23021-10-1998066101019červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121219červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121419červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121519červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066121619červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141419červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141519červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066141619červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151519červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066151619červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-1998066161619červená0,0661512254020100,06 106,87 €
23021-10-2498078151524červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181824červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078181924červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182024červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078182524červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078191924červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192024červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078192524červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202024červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078202524červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2498078252524červená0,2823700813029400,11 121,96 €
23021-10-2898090191928červená0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090242428červená0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090282828červená0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-2898090323228červená0,656410992032000,11 145,58 €
23021-10-3898114202038červená2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114282838červená2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114323238červená2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-3898114383838červená2,005118002185044000,12 197,80 €
23021-10-4298126282842červená4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126323242červená4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126383842červená4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4298126454542červená4,322215943769259400,14 454,81 €
23021-10-4898140353548červená6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140383848červená6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140454548červená6,851257594940068200,16 558,83 €
23021-10-4898140505048červená6,851257594940068200,16 558,83 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23021-10-14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 82,27 €
23021-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 110,01 €
23021-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 125,57 €
23021-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 148,49 €
23021-10-14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 81,90 €
23021-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 106,87 €
23021-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 121,96 €
23021-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 145,58 €
23021-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 197,80 €
23021-10-42921262828+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 454,81 €
23021-10-48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 558,83 €
23021-10-14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 81,90 €
23021-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 106,87 €
23021-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 121,96 €
23021-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 145,58 €
23021-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 197,80 €
23021-10-42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 454,81 €
23021-10-48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
23021-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 558,83 €
Objednací číslo

max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23021-10-1480050060625000M366614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050080825000M388614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081025000M3810614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081225000M3812614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050081425000M3814614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101025000M31010614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101225000M31012614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050101425000M31014614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121225000M31212614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050121425000M31214614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1480050141425000M31414614305018,5131,34 82,27 €
23021-10-1980066101019000M410101020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121219000M412121020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121419000M412141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121519000M412151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066121619000M412161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141419000M414141020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141519000M414151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066141619000M414161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151519000M415151020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066151619000M415161020406625162,9 110,01 €
23021-10-1980066161619000M416161020406625162,9 110,01 €
23021-10-2480078151514000M515151528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181814000M518181528557830186 125,57 €
23021-10-2480078181914000M518191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182014000M518201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078182514000M518251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078191914000M519191528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192014000M519201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078192514000M519251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202014000M520201528557830186 125,57 €
23021-10-2480078202514000M520251528557830186 125,57 €
23021-10-2480078252514000M525251528557830186 125,57 €
23021-10-2880090191912000M519191938659035206 148,49 €
23021-10-2880090242412000M524241938659035206 148,49 €
23021-10-2880090282812000M528281938659035206 148,49 €
23021-10-2880090323212000M532321938659035206 148,49 €
23021-10-1492050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1492050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1992066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1992066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2492078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2492078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2492078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2492078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2892090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2892090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2892090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2892090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3892114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3892114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429212628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429212632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429212638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429212645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489214035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489214038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489214045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489214050507000M850503560105140562835 558,83 €
23021-10-1498050060625000M366614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050080825000M388614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081025000M3810614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081225000M3812614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050081425000M3814614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101025000M31010614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101225000M31012614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050101425000M31014614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121225000M31212614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050121425000M31214614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1498050141425000M31414614305018,5131,34 81,90 €
23021-10-1998066101019000M410101020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121219000M412121020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121419000M412141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121519000M412151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066121619000M412161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141419000M414141020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141519000M414151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066141619000M414161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151519000M415151020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066151619000M415161020406625162,9 106,87 €
23021-10-1998066161619000M416161020406625162,9 106,87 €
23021-10-2498078151514000M515151528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181814000M518181528557830186 121,96 €
23021-10-2498078181914000M518191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182014000M518201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078182514000M518251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078191914000M519191528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192014000M519201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078192514000M519251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202014000M520201528557830186 121,96 €
23021-10-2498078202514000M520251528557830186 121,96 €
23021-10-2498078252514000M525251528557830186 121,96 €
23021-10-2898090191912000M519191938659035206 145,58 €
23021-10-2898090242412000M524241938659035206 145,58 €
23021-10-2898090282812000M528281938659035206 145,58 €
23021-10-2898090323212000M532321938659035206 145,58 €
23021-10-3898114202010000M62020204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114282810000M62828204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114323210000M63232204580114452410 197,80 €
23021-10-3898114383810000M63838204580114452410 197,80 €
23021-10-429812628288000M82828285095126502635 454,81 €
23021-10-429812632328000M83232285095126502635 454,81 €
23021-10-429812638388000M83838285095126502635 454,81 €
23021-10-429812645458000M84545285095126502635 454,81 €
23021-10-489814035357000M835353560105140562835 558,83 €
23021-10-489814038387000M838383560105140562835 558,83 €
23021-10-489814045457000M845453560105140562835 558,83 €
23021-10-489814050507000M850503560105140562835 558,83 €