Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pevné spojky přenášejí vysoké točivé momenty při zachování torzní tuhosti a bez vůle. Používají se tehdy, když nedochází k prodloužení hřídele nebo chybám souososti. Bez opotřebení a nutnosti údržby. Žádné uvolňování šroubů vlivem vibrací díky pojištění šroubů.

Přenášení maximálního jmenovitého momentu lze dosáhnout pouze při optimální montáži a rozměrové přesnosti hřídelí.

Max. počet otáček 4000 ot/min.

Z důvodu technické změny mohou být tuhé spojky částečně dodány s neposunutým uspořádáním šroubů (všechny šrouby jsou zašroubovány shora).
Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.
Provedení pro těsné pero DIN 6885/1, tolerance P9.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23052 Tuhé spojky dělené 202 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Tuhé spojky dělené

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
C
(DIN 912-12.9)
Utahovací
moment
šroubů Nm
D1D4LRJmenovitý
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23052-1080ocelM3x82,18243526,850 44,83 €
23052-1100ocelM4x124,610294532,770 48,74 €
23052-1120ocelM4x124,612294532,770 48,74 €
23052-1140ocelM5x169,514345039,4190 55,12 €
23052-1150ocelM5x169,515345039,4190 55,12 €
23052-1160ocelM5x169,516345039,4190 55,12 €
23052-1190ocelM6x181619426548,2300 65,01 €
23052-1200ocelM6x181620426548,2350 65,01 €
23052-1250ocelM6x181625457550,8390 71,66 €
23052-1300ocelM6x181630548358,6475 98,35 €
23052-1350ocelM8x253935679574,11100 127,50 €
23052-1400ocelM8x2539407710883,41325 167,66 €
23052-1500ocelM10x2577508512493,22250 196,18 €
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
C
(DIN 912 A2-70)
Utahovací
moment
šroubů Nm
D1D4LRJmenovitý
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23052-2080nerezová ocelM3x81,18243526,816 62,58 €
23052-2100nerezová ocelM4x122,510294532,770 71,08 €
23052-2120nerezová ocelM4x122,512294532,770 71,08 €
23052-2140nerezová ocelM5x165,414345039,4160 90,53 €
23052-2150nerezová ocelM5x165,415345039,4160 90,53 €
23052-2160nerezová ocelM5x165,416345039,4160 90,53 €
23052-2190nerezová ocelM6x189,619426548,2260 125,05 €
23052-2200nerezová ocelM6x189,620426548,2300 125,05 €
23052-2250nerezová ocelM6x189,625457550,8325 133,46 €
23052-2300nerezová ocelM6x189,630548358,6400 195,86 €
23052-2350nerezová ocelM8x252335679574,1438 237,20 €
23052-2400nerezová ocelM8x2523407710883,4445 309,42 €
23052-2500nerezová ocelM10x2546508512493,2688 406,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83