Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Elastomerové zubové spojky s kónickým nábojem a svěracím kroužkem (podle DIN 69002)
23021

Elastomerové zubové spojky s kónickým nábojem a svěracím...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Víceramenný kotouč spojky z polyuretanu o tvrdosti 98-A podle Shoreho.
Náboj hliník. Kuželový kroužek ze zušlechtěné oceli.
Upozornění:Tato spojková řada je zvlášť vhodná pro použití v pohonech hlavních či vrtacích vřeten s vysokým počtem otáček. Před zásuvnou montáží je nutné upevnit oba náboje s upínacím prstencem předepsaným utahovacím momentem šroubu na čep hřídele. Slabé potření hvězdice olejem minimalizuje sílu potřebnou k montáži.Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit max. 0,02 mm, např.
hřídel: Ø 25 k6
náboj Ø 25 G6.
Průměry, které jsou menší než D min., jsou možné, bezpečný přenos jmenovitého momentu spojky však již není zaručen.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Odkaz na výkres:
1) Elastomerová hvězdice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23021 Elastomerové zubové spojky s kónickým nábojem a svěracím kroužkem (podle DIN 69002) 171 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky s kónickým nábojem a svěracím kroužkem (podle DIN 69002)

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Statická tuhost
v krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
axiálně ±
max.
odchylka hřídele
laterálně
radiální
tuhost pružiny
N/mm
Utahovací
moment
šroubů Nm
max.
počet otáček
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23021-01010100,0150,040,50,1600230000 116,67 €
23021-01717170,050,240,50,12100324000 144,28 €
23021-04343430,190,40,50,12500619000 191,85 €
23021-06060600,280,60,50,12600617500 209,30 €
23021-1501501500,651,0510,13300615000 258,14 €
23021-3203203202210,1245003012000 324,43 €
23021-5005005005,65,810,155900509500 457,86 €
23021-70070070013810,1570001008000 644,05 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADPřís.CenaObjednat
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 116,67 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 144,28 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 191,85 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 209,30 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 258,14 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 324,43 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 457,86 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 644,05 €