Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli
23022-11

Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z nerezové oceli.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajištěny pomocí upínacích nábojů.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23022-11 Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli 311 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23022-11-1480035040414modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035080814modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081014modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081214modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035081414modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101014modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101214modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035101414modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121214modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035121414modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1480035141414modrá0,01660,21801530,21 133,63 €
23022-11-1980066101019modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121219modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121419modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121519modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066121619modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141419modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141519modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066141619modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151519modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066151619modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-1980066161619modrá0,10361810655820,15 193,18 €
23022-11-2480078151524modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181824modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078181924modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182024modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078182524modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078191924modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192024modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078192524modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202024modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078202524modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2480078252524modrá0,40986013908400,2 273,02 €
23022-11-2880090191928modrá0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090242428modrá0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090282828modrá0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-2880090323228modrá0,923137023509900,2 354,68 €
23022-11-1492035040414žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035080814žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081014žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081214žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035081414žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101014žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101214žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035101414žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121214žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035121414žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1492035141414žlutá0,016114,63443360,15 133,30 €
23022-11-1992066101019žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121219žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121419žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121519žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066121619žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141419žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141519žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066141619žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151519žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066151619žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-1992066161619žlutá0,1031090181511200,1 190,33 €
23022-11-2492078151524žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181824žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078181924žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182024žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078182524žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078191924žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192024žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078192524žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202024žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078202524žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2492078252524žlutá0,4092300513019000,15 269,73 €
23022-11-2892090191928žlutá0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090242428žlutá0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090282828žlutá0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-2892090323228žlutá0,9234080674517800,15 352,05 €
23022-11-3892114202038žlutá2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114282838žlutá2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114323238žlutá2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-3892114383838žlutá2,69165251200023500,17 394,66 €
23022-11-4292126252542žlutá6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126323242žlutá6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126383842žlutá6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-4292126454542žlutá6,297108702050041000,19 465,27 €
23022-11-1498035040414červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035080814červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081014červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081214červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035081414červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101014červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101214červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035101414červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121214červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035121414červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1498035141414červená0,016171,95136540,09 133,30 €
23022-11-1998066101019červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121219červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121419červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121519červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066121619červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141419červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141519červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066141619červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151519červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066151619červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-1998066161619červená0,1031512254020100,06 190,33 €
23022-11-2498078151524červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181824červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078181924červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182024červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078182524červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078191924červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192024červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078192524červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202024červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078202524červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2498078252524červená0,4093700813029400,11 269,73 €
23022-11-2898090191928červená0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090242428červená0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090282828červená0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-2898090323228červená0,9236410992032000,11 352,05 €
23022-11-3898114202038červená2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114282838červená2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114323238červená2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-3898114383838červená2,691118002185044000,12 394,66 €
23022-11-4298126252542červená6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126323242červená6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126383842červená6,297215943769259400,14 465,27 €
23022-11-4298126454542červená6,297215943769259400,14 465,27 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-11-14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 133,63 €
23022-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 193,18 €
23022-11-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 273,02 €
23022-11-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 354,68 €
23022-11-14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 133,30 €
23022-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 190,33 €
23022-11-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 269,73 €
23022-11-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 352,05 €
23022-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 394,66 €
23022-11-42921262525+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 465,27 €
23022-11-14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 133,30 €
23022-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 190,33 €
23022-11-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 269,73 €
23022-11-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 352,05 €
23022-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 394,66 €
23022-11-42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
23022-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 465,27 €
Objednací číslo

max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-11-1480035040413000M34441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035080813000M38841630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081013000M381041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081213000M381241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035081413000M381441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101013000M3101041630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101213000M3101241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035101413000M3101441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121213000M3121241630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035121413000M3121441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1480035141413000M3141441630351113532,22 133,63 €
23022-11-1980066101010000M61010102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121210000M61212102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121410000M61214102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121510000M61215102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066121610000M61216102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141410000M61414102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141510000M61415102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066141610000M61416102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151510000M61515102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066151610000M61516102240662516124715 193,18 €
23022-11-1980066161610000M61616102240662516124715 193,18 €
23022-11-248007815157000M615151532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818187000M618181532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818197000M618191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818207000M618201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007818257000M618251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819197000M619191532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819207000M619201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007819257000M619251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820207000M620201532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007820257000M620251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-248007825257000M625251532557830181256,415 273,02 €
23022-11-288009019196000M819191937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009024246000M824241937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009028286000M828281937659035201572,640 354,68 €
23022-11-288009032326000M832321937659035201572,640 354,68 €
23022-11-1492035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1492035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1992066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1992066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249207815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249207825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289209019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289209032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389211420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389211438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429212625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429212645454000M1045452550951265026209584 465,27 €
23022-11-1498035040413000M34441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035080813000M38841630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081013000M381041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081213000M381241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035081413000M381441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101013000M3101041630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101213000M3101241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035101413000M3101441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121213000M3121241630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035121413000M3121441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1498035141413000M3141441630351113532,22 133,30 €
23022-11-1998066101010000M61010102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121210000M61212102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121410000M61214102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121510000M61215102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066121610000M61216102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141410000M61414102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141510000M61415102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066141610000M61416102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151510000M61515102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066151610000M61516102240662516124715 190,33 €
23022-11-1998066161610000M61616102240662516124715 190,33 €
23022-11-249807815157000M615151532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818187000M618181532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818197000M618191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818207000M618201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807818257000M618251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819197000M619191532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819207000M619201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807819257000M619251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820207000M620201532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807820257000M620251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-249807825257000M625251532557830181256,415 269,73 €
23022-11-289809019196000M819191937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809024246000M824241937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809028286000M828281937659035201572,640 352,05 €
23022-11-289809032326000M832321937659035201572,640 352,05 €
23022-11-389811420205000M8202020488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811428285000M8282820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811432325000M8323220488011445242083,340 394,66 €
23022-11-389811438385000M8383820488011445242083,340 394,66 €
23022-11-429812625254000M1025252550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812632324000M1032322550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812638384000M1038382550951265026209584 465,27 €
23022-11-429812645454000M1045452550951265026209584 465,27 €