Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
23022-25

Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajištěny pomocí upínacích nábojů.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23022-25 Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji 352 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23022-25-2498058192524červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050141419žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2892062141428žlutá0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032081414červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058192024červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058202524červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050080819červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058181924červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121419červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1992050151519žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2492058202524žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058252524žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2498058202024červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1998050121519červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050151519červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1998050161619červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094454542žlutá1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-2892062323228žlutá0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1998050141419červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032101214červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086181838žlutá0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-1498032101414červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1992050121619žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032081214červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1498032141414červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058182524červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2892062242428žlutá0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-2492058181924žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050151619červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032081014červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086282838žlutá0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-4892110505048žlutá3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-2492058192024žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2892062282828žlutá0,2664080674517800,15 144,72 €
23022-25-1498032040414červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-4892110222248žlutá3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050141519žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-4892110383848žlutá3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1998050121619červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2492058182524žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094323242žlutá1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1998050141519červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-4292094222242žlutá1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-3892086383838žlutá0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058182024žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1998050121219červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-2498058191924červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-4892110454548žlutá3,101129682280045000,23 427,10 €
23022-25-1992050151619žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1998050141619červená0,0191512254020100,06 75,53 €
23022-25-1498032080814červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2498058252524červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058202024žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121414červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-2492058192524žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-4292094383842žlutá1,832108702050041000,19 335,86 €
23022-25-1992050141619žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2498058181824červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2492058101024žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2898062141428červená0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2498058182024červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-2498058101024červená0,1213700813029400,11 120,24 €
23022-25-1992050161619žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1498032101014červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-3892086323238žlutá0,7965251200023500,17 203,26 €
23022-25-2492058181824žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-2492058191924žlutá0,1212300513019000,15 120,24 €
23022-25-1498032121214červená0,006171,95136540,09 67,25 €
23022-25-1480032040414modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032080814modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081014modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081214modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032081414modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101014modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101214modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032101414modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121214modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032121414modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1480032141414modrá0,00660,21801530,21 67,57 €
23022-25-1980050080819modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121219modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121419modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121519modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050121619modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141419modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141519modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050141619modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151519modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050151619modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-1980050161619modrá0,01961810655820,15 78,25 €
23022-25-2480058101024modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181824modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058181924modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182024modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058182524modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058191924modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192024modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058192524modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202024modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058202524modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2480058252524modrá0,12186013908400,2 123,36 €
23022-25-2880062141428modrá0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062242428modrá0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062282828modrá0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-2880062323228modrá0,266137023509900,2 147,21 €
23022-25-1492032040414žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032080814žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081014žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081214žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032081414žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101014žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101214žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032101414žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121214žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032121414žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1492032141414žlutá0,006114,63443360,15 67,25 €
23022-25-1992050080819žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121219žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121419žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-1992050121519žlutá0,0191090181511200,1 75,53 €
23022-25-2898062242428červená0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062282828červená0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-2898062323228červená0,2666410992032000,11 144,72 €
23022-25-3898086181838červená0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086282838červená0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086323238červená0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-3898086383838červená0,79118002185044000,12 203,26 €
23022-25-4298094222242červená1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094323242červená1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094383842červená1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4298094454542červená1,832215943769259400,14 335,86 €
23022-25-4898110222248červená3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110383848červená3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110454548červená3,101257594940068200,16 427,10 €
23022-25-4898110505048červená3,101257594940068200,16 427,10 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
max.
počet otáček
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
23022-25-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920944545+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920861818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 144,72 €
23022-25-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-48921102222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943232+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-42920942222+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 427,10 €
23022-25-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 75,53 €
23022-25-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-42920943838+2 / -1183092 Shore A2654000 335,86 €
23022-25-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 120,24 €
23022-25-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 203,26 €
23022-25-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 120,24 €
23022-25-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 67,25 €
23022-25-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 67,57 €
23022-25-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 78,25 €
23022-25-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 123,36 €
23022-25-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 147,21 €
23022-25-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 67,25 €
23022-25-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 75,53 €
23022-25-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 144,72 €
23022-25-38980861818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 203,26 €
23022-25-42980942222+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943232+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980943838+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-42980944545+2 / -10,990098 Shore A4504000 335,86 €
23022-25-48981102222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
23022-25-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 427,10 €
Objednací číslo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-25-2498058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2892062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058202520M620251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050151514,5M615158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-2892062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1998050141414,5M614148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-1498032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1498032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2492058181920M618191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4892110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-2492058192020M619201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2892062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-1498032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-4892110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4892110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1998050121614,5M612168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2492058182520M618251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1998050141514,5M614158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-4292094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-3892086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1998050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4892110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-1992050151614,5M615168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1998050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2498058252520M625251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058202020M620201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-2492058192520M619251032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-4292094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-1992050141614,5M614168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2498058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2898062141425M81414143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2498058182020M618201032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2498058101020M610101032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1992050161614,5M616168214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1498032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-3892086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-2492058181820M618181032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-2492058191920M619191032551658201882657,515 120,24 €
23022-25-1498032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1480032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1480032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,57 €
23022-25-1980050080814,5M6888214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121214,5M612128214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121414,5M612148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121514,5M612158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050121614,5M612168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141414,5M614148214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141514,5M614158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050141614,5M614168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151514,5M615158214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050151614,5M615168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-1980050161614,5M616168214014,55017168214615 78,25 €
23022-25-2480058101020M610101032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181820M618181032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058181920M618191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182020M618201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058182520M618251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058191920M619191032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192020M619201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058192520M619251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202020M620201032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058202520M620251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2480058252520M625251032551658201882657,515 123,36 €
23022-25-2880062141425M81414143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062242425M82424143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062282825M82828143765176221209287340 147,21 €
23022-25-2880062323225M83232143765176221209287340 147,21 €
23022-25-1492032040410,5M444416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032080810,5M488416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081010,5M4810416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081210,5M4812416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032081410,5M4814416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101010,5M41010416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101210,5M41012416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032101410,5M41014416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121210,5M41212416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032121410,5M41214416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1492032141410,5M41414416307,8329,5134,516,4354,5 67,25 €
23022-25-1992050080814,5M6888214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121214,5M612128214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121414,5M612148214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-1992050121514,5M612158214014,55017168214615 75,53 €
23022-25-2898062242425M82424143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062282825M82828143765176221209287340 144,72 €
23022-25-2898062323225M83232143765176221209287340 144,72 €
23022-25-3898086181830M8181818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086282830M8282818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086323230M8323218488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-3898086383830M8383818488024863124123883,540 203,26 €
23022-25-4298094222232M102222225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094323232M103232225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094383832M103838225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4298094454532M104545225095259434,52512,54493,584 335,86 €
23022-25-4898110222236M12222222571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110383836M12383822571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110454536M12454522571053011041281450105145 427,10 €
23022-25-4898110505036M12505022571053011041281450105145 427,10 €