Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji
23022-15

Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajištěny pomocí upínacích nábojů.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23022-15 Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji 346 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky, krátká konstrukce se svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23022-15-078001804047modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804057modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001804067modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805057modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001805067modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-078001806067modrá0,000188.6261140,15 29,80 €
23022-15-098002404049modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406069modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406089modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002406099modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408089modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002408099modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-098002409099modrá0,0008517,2521250,2 29,06 €
23022-15-1280026040412modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060612modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026060812modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026061012modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026080812modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026081012modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1280026101012modrá0,002284,32522740,2 33,72 €
23022-15-1480032040414modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032080814modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081014modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081214modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032081414modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101014modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101214modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032101414modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121214modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032121414modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1480032141414modrá0,016660,21801530,21 30,46 €
23022-15-1980050080819modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121219modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121419modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121519modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050121619modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141419modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141519modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050141619modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151519modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050151619modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-1980050161619modrá0,031161810655820,15 48,68 €
23022-15-2480058101024modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181824modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058181924modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182024modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058182524modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058191924modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192024modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058192524modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202024modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058202524modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2480058252524modrá0,11986013908400,2 77,43 €
23022-15-2880062141428modrá0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062242428modrá0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062282828modrá0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-2880062323228modrá0,254137023509900,2 91,52 €
23022-15-079201804047žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804057žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201804067žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805057žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201805067žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-079201806067žlutá0,0001814,3432190,1 26,73 €
23022-15-099202404049žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406069žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406089žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202406099žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408089žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202408099žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-099202409099žlutá0,0008531,5952920,15 28,99 €
23022-15-1292026040412žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060612žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026060812žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026061012žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026080812žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026081012žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1292026101012žlutá0,0022160,44824700,14 29,59 €
23022-15-1492032040414žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032080814žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081014žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081214žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032081414žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101014žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101214žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032101414žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121214žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032121414žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1492032141414žlutá0,0166114,63443360,15 30,13 €
23022-15-1992050080819žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121219žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121419žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121519žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050121619žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141419žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141519žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050141619žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151519žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050151619žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-1992050161619žlutá0,03111090181511200,1 45,83 €
23022-15-2492058101024žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181824žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058181924žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182024žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058182524žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058191924žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192024žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058192524žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202024žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058202524žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2492058252524žlutá0,1192300513019000,15 74,15 €
23022-15-2892062141428žlutá0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062242428žlutá0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062282828žlutá0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-2892062323228žlutá0,2544080674517800,15 88,87 €
23022-15-3892086151538žlutá0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086282838žlutá0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086323238žlutá0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-3892086383838žlutá0,82865251200023500,17 131,20 €
23022-15-4292094202042žlutá1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094323242žlutá1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094383842žlutá1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4292094454542žlutá1,866108702050041000,19 216,09 €
23022-15-4892110202048žlutá3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110383848žlutá3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110454548žlutá3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-4892110505048žlutá3,221129682280045000,23 288,72 €
23022-15-079801804047červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804057červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801804067červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805057červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801805067červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-079801806067červená0,0001822,9694210,1 26,73 €
23022-15-099802404049červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406069červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406089červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802406099červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408089červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802408099červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-099802409099červená0,0008551,61555180,1 28,99 €
23022-15-1298026040412červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060612červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026060812červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026061012červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026080812červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026081012červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1298026101012červená0,0022240,77188460,08 29,59 €
23022-15-1498032040414červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032080814červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081014červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081214červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032081414červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101014červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101214červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032101414červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121214červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032121414červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1498032141414červená0,0166171,95136540,09 30,13 €
23022-15-1998050080819červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121219červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121419červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121519červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050121619červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141419červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141519červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050141619červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151519červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050151619červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-1998050161619červená0,03111512254020100,06 45,83 €
23022-15-2498058101024červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181824červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058181924červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182024červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058182524červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058191924červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192024červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058192524červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202024červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058202524červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2498058252524červená0,1193700813029400,11 74,15 €
23022-15-2898062141428červená0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062242428červená0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062282828červená0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-2898062323228červená0,2546410992032000,11 88,87 €
23022-15-3898086151538červená0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086282838červená0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086323238červená0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-3898086383838červená0,828118002185044000,12 131,20 €
23022-15-4298094202042červená1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094323242červená1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094383842červená1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4298094454542červená1,866215943769259400,14 216,09 €
23022-15-4898110202048červená3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110383848červená3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110454548červená3,221257594940068200,16 288,72 €
23022-15-4898110505048červená3,221257594940068200,16 288,72 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-15-07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 29,80 €
23022-15-09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 29,06 €
23022-15-12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 33,72 €
23022-15-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 30,46 €
23022-15-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 48,68 €
23022-15-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 77,43 €
23022-15-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 91,52 €
23022-15-07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 26,73 €
23022-15-09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 28,99 €
23022-15-12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 29,59 €
23022-15-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 30,13 €
23022-15-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 45,83 €
23022-15-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 74,15 €
23022-15-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 88,87 €
23022-15-38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 131,20 €
23022-15-42920942020+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943232+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920943838+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-42920944545+2 / -1183092 Shore A265 216,09 €
23022-15-48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 288,72 €
23022-15-07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 26,73 €
23022-15-09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 28,99 €
23022-15-12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 29,59 €
23022-15-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 30,13 €
23022-15-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 45,83 €
23022-15-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 74,15 €
23022-15-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 88,87 €
23022-15-38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 131,20 €
23022-15-42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 216,09 €
23022-15-48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
23022-15-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 288,72 €
Objednací číslo

max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23022-15-0780018040427000M244371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040527000M245371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018040627000M246371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050527000M255371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018050627000M256371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0780018060627000M266371418582,516,60,43 29,80 €
23022-15-0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 29,06 €
23022-15-1280026040416000M34441225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060616000M36641225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026060816000M36841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026061016000M361041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026080816000M38841225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026081016000M381041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1280026101016000M3101041225267123,527,22 33,72 €
23022-15-1480032040413000M44441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032080813000M48841630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081013000M481041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081213000M481241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032081413000M481441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,46 €
23022-15-1980050080810000M688821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121210000M61212821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121410000M61214821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121510000M61215821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050121610000M61216821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141410000M61414821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141510000M61415821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050141610000M61416821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151510000M61515821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050151610000M61516821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-1980050161610000M61616821405017168,545,715 48,68 €
23022-15-248005810107000M610101032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818187000M618181032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818197000M618191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818207000M618201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005818257000M618251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819197000M619191032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819207000M619201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005819257000M619251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820207000M620201032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005820257000M620251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-248005825257000M625251032555820181056,415 77,43 €
23022-15-288006214146000M814141437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006224246000M824241437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006228286000M828281437656221201172,640 91,52 €
23022-15-288006232326000M832321437656221201172,640 91,52 €
23022-15-0792018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0792018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1292026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1292026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1492032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1992050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1992050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249205810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249205825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289206214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289206232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389208615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389208638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429209420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429209445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489211020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489211050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €
23022-15-0798018040427000M244371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040527000M245371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018040627000M246371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050527000M255371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018050627000M256371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0798018060627000M266371418582,516,60,43 26,73 €
23022-15-0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 28,99 €
23022-15-1298026040416000M34441225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060616000M36641225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026060816000M36841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026061016000M361041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026080816000M38841225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026081016000M381041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1298026101016000M3101041225267123,527,22 29,59 €
23022-15-1498032040413000M44441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032080813000M48841630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081013000M481041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081213000M481241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032081413000M481441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 30,13 €
23022-15-1998050080810000M688821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121210000M61212821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121410000M61214821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121510000M61215821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050121610000M61216821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141410000M61414821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141510000M61415821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050141610000M61416821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151510000M61515821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050151610000M61516821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-1998050161610000M61616821405017168,545,715 45,83 €
23022-15-249805810107000M610101032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818187000M618181032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818197000M618191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818207000M618201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805818257000M618251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819197000M619191032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819207000M619201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805819257000M619251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820207000M620201032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805820257000M620251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-249805825257000M625251032555820181056,415 74,15 €
23022-15-289806214146000M814141437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806224246000M824241437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806228286000M828281437656221201172,640 88,87 €
23022-15-289806232326000M832321437656221201172,640 88,87 €
23022-15-389808615155000M1015151548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808628285000M1028281548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808632325000M1032321548808631241583,384 131,20 €
23022-15-389808638385000M1038381548808631241583,384 131,20 €
23022-15-429809420204000M12202020509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809432324000M12323220509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809438384000M12383820509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-429809445454000M12454520509594342617,597,6145 216,09 €
23022-15-489811020203750M1220202057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811038383750M1238382057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811045453750M1245452057105110412823105145 288,72 €
23022-15-489811050503750M1250502057105110412823105145 288,72 €