Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji
23003-08

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratnými silami. S odnímatelnými upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23003-08 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji 285 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
23003-08-005025030350,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025040450,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025050550,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025060650,52,82001810 39,53 €
23003-08-01002603031013,43803120 41,26 €
23003-08-01002603051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605061013,43803120 41,26 €
23003-08-01002606061013,43803120 41,26 €
23003-08-0150260505151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260506151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260508151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260606151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260608151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260808151,587505915 42,22 €
23003-08-02003806062022713002111 41,31 €
23003-08-02003806082022713002111 41,31 €
23003-08-02003806102022713002111 41,31 €
23003-08-02003808082022713002111 41,31 €
23003-08-02003808102022713002111 41,31 €
23003-08-02003810102022713002111 41,31 €
23003-08-0450411010454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411012454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411014454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411212454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411214454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411414454,5100650016832 59,48 €
23003-08-100047121210010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047191910010233810012027 67,71 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
23003-08-00502503030,150,31,5150005,2M233 39,53 €
23003-08-00502504040,150,31,5150005,2M244 39,53 €
23003-08-00502505050,150,31,5150005,2M255 39,53 €
23003-08-00502506060,150,31,5150005,2M266 39,53 €
23003-08-01002603030,150,31,5150005,2M233 41,26 €
23003-08-01002603050,150,31,5150005,2M235 41,26 €
23003-08-01002605050,150,31,5150005,2M255 41,26 €
23003-08-01002605060,150,31,5150005,2M256 41,26 €
23003-08-01002606060,150,31,5150005,2M266 41,26 €
23003-08-01502605050,10,31,5150007M2,555 42,22 €
23003-08-01502605060,10,31,5150007M2,556 42,22 €
23003-08-01502605080,10,31,5150007M2,558 42,22 €
23003-08-01502606060,10,31,5150007M2,566 42,22 €
23003-08-01502606080,10,31,5150007M2,568 42,22 €
23003-08-01502608080,10,31,5150007M2,588 42,22 €
23003-08-02003806060,20,41,5150009M366 41,31 €
23003-08-02003806080,20,41,5150009M368 41,31 €
23003-08-02003806100,20,41,5150009M3610 41,31 €
23003-08-02003808080,20,41,5150009M388 41,31 €
23003-08-02003808100,20,41,5150009M3810 41,31 €
23003-08-02003810100,20,41,5150009M31010 41,31 €
23003-08-04504110100,10,31,51500012M41010 59,48 €
23003-08-04504110120,10,31,51500012M41012 59,48 €
23003-08-04504110140,10,31,51500012M41014 59,48 €
23003-08-04504112120,10,31,51500012M41212 59,48 €
23003-08-04504112140,10,31,51500012M41214 59,48 €
23003-08-04504114140,10,31,51500012M41414 59,48 €
23003-08-10004712120,150,41,51500015,5M41212 67,71 €
23003-08-10004712150,150,41,51500015,5M41215 67,71 €
23003-08-10004712190,150,41,51500015,5M41219 67,71 €
23003-08-10004715150,150,41,51500015,5M41515 67,71 €
23003-08-10004715190,150,41,51500015,5M41519 67,71 €
23003-08-10004719190,150,41,51500015,5M41919 67,71 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23003-08-005025030338815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025040438815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025050538815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025060638815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-010026030338815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026030538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026060638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-015026050531010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026080831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-020038060631414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038060831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038061031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038080831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038081031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038101031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-04504110106181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504114146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-10004712126252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004719196252540,54729513,541,54,5 67,71 €