Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tuhé spojky přenášejí vysoké krouticí momenty při zachování torzní tuhosti a bez vůle. Používají se tehdy, když nedochází k prodloužení hřídele nebo chybám souososti. Bez opotřebení a bezúdržbové.
Přenos maximálního jmenovitého momentu lze dosáhnout pouze při optimální montáži a rozměrové přesnosti hřídelí.
Max. otáčky 4000 ot./min.
Teplotní rozsah:-40 °C - +175 °C.Na vyžádání:Jiné rozměry.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23050 Tuhé spojky proříznuté 170 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Tuhé spojky proříznuté

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
C
(DIN 912-12.9)
Utahovací
moment
šroubů Nm
D1D4LRJmenovitý
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23050-1080ocelM3x82,18243526,850 26,91 €
23050-1100ocelM4x124,610294532,770 29,10 €
23050-1120ocelM4x124,612294532,770 29,10 €
23050-1140ocelM5x169,514345039,4190 36,14 €
23050-1150ocelM5x169,515345039,4190 36,14 €
23050-1160ocelM5x169,516345039,4190 36,14 €
23050-1190ocelM6x181619426548,2300 39,81 €
23050-1200ocelM6x181620426548,2350 39,81 €
23050-1350ocelM8x253935679574,11100 78,84 €
23050-1250ocelM6x181625457550,8390 48,08 €
23050-1300ocelM6x181630548358,6475 57,58 €
23050-1400ocelM8x2539407710883,41325 120,42 €
23050-1500ocelM10x2577508512493,22250 146,08 €
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
C
(DIN 912 A2-70)
Utahovací
moment
šroubů Nm
D1D4LRJmenovitý
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23050-2080nerezová ocelM3x81,18243526,816 34,55 €
23050-2100nerezová ocelM4x122,510294532,770 39,20 €
23050-2120nerezová ocelM4x122,512294532,770 39,20 €
23050-2140nerezová ocelM5x165,414345039,4160 48,08 €
23050-2150nerezová ocelM5x165,415345039,4160 48,08 €
23050-2160nerezová ocelM5x165,416345039,4160 48,08 €
23050-2190nerezová ocelM6x189,619426548,2260 60,63 €
23050-2200nerezová ocelM6x189,620426548,2300 60,63 €
23050-2250nerezová ocelM6x189,625457550,8325 71,97 €
23050-2300nerezová ocelM6x189,630548358,6400 88,80 €
23050-2350nerezová ocelM8x252335679574,1330 133,87 €
23050-2400nerezová ocelM8x2523407710883,4400 233,81 €
23050-2500nerezová ocelM10x2546508512493,2688 291,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83