Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Elastomerové zubové spojky z sevření pomocí závitového kolíku
23023

Elastomerové zubové spojky z sevření pomocí závitového kolíku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Víceramenný kotouč spojky z polyuretanu o tvrdosti 98-A podle Shoreho, náboj z hliníku.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Sevření náboje pomocí závitového kolíku je nejlevnější alternativa k zubovým elastomerovým spojkám s radiálním svěracím nábojem (23022). Díky sevření náboje závitovými kolíky lze docílit výrazně kratších montážních časů. Spojky je možné montovat v kompletně sestaveném stavu, popř. je též možná i zásuvná montáž. Slabé potření hvězdice olejem minimalizuje sílu potřebnou k montáži. Je nutné dodržet potřebný utahovací moment závitového kolíku. Pro snazší demontáž doporučujeme opatřit hřídel rovinnou ploškou.Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit min. 0,01 mm a max. 0,04 mm, např.
hřídel: Ø 6 f7
náboj Ø 6 H8.
Průměry, které jsou menší než D min., jsou možné, bezpečný přenos jmenovitého momentu spojky však již není zaručen.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Odkaz na výkres:
1) Elastomerová hvězdice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23023 Elastomerové zubové spojky z sevření pomocí závitového kolíku 234 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky z sevření pomocí závitového kolíku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Statická tuhost
v krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
axiálně ±
max.
odchylka hřídele
laterálně
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23023-0020220,000210,0070,60,10,7 50,23 €
23023-0050550,0010,0160,80,10,7 58,63 €
23023-012512,512,50,00590,03810,11,7 75,34 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADPřís.CenaObjednat
23023-00203361422783,5M3 50,23 €
23023-0050559,53203010105M3 58,63 €
23023-01258814303511135,5M4 75,34 €