Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
23012-01

Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Torzně tuhá, ohybově pružná a bezúdržbová celokovová spojka bez vůle pro přenos úhlově synchronních rotačních pohybů. Inovativní struktura drážek umožňuje velmi dobrou axiální, radiální a úhlovou pružnost při malých vratných silách. Nejlépe vhodný pro servomotory. Se snímatelným svěracím nábojem k upevnění hřídele.Teplotní rozsah:-50 °C až +150 °C.Montáž:Spojky s pružnými můstky mají uložení H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle pro uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23012-01 Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku 198 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Jmenovitý krouticí moment
Nm
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Moment setrvačnosti
(gm²)
CADPřís.CenaObjednat
23012-01-0250280606256661225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-040048060640666194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-04004812124012126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065101050101010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-025028101025101061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-02502808102581061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-02502806102561061225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-03004010103010106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-04004815154015156194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065202050202010265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0250280808258861225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-030040080830886143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-030040060630666143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-04004816164016166194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-030040060830686143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-0300400610306106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-0250280608256861225288470,7330,00228 55,50 €
23012-01-050065151550151510265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0300400810308106143040115,5100,8680,00680 71,04 €
23012-01-050065191950191910265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-04004810104010106194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-04004810124010126194048115,5193,7670,02790 99,08 €
23012-01-050065161650161610265065199,5357,1960,08970 124,81 €
23012-01-0600801010601010103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600801616601616103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600802020602020103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0600802424602424103060802512,57012,7500,25370 222,00 €
23012-01-0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
23012-01-0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
23012-01-0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 242,65 €
Objednací číslomax.
počet otáček
ot/min
max.
úhlový posun
(°)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
C
(ISO 4029)
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23012-01-02502806068000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0400480606500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0400481212500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065101050001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-02502810108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-02502808108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-02502806108000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0300401010600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0400481515500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065202050001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-02502808088000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-0300400808600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0300400606600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0400481616500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0300400608600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-0300400610600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-02502806088000110,1M31,5 55,50 €
23012-01-050065151550001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-0300400810600010,850,1M43,4 71,04 €
23012-01-050065191950001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-0400481010500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-0400481012500010,850,15M57 99,08 €
23012-01-050065161650001,50,70,15M614 124,81 €
23012-01-060080101045001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080161645001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080202045001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-060080242445001,50,70,15M827 222,00 €
23012-01-0700951515400010,330,1M827 242,65 €
23012-01-0700952020400010,330,1M827 242,65 €
23012-01-0700953232400010,330,1M827 242,65 €