Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojky pro křížové saně sevření pomocí závitového kolíku
23032

Spojky pro křížové saně sevření pomocí závitového kolíku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křížové sáně polyacetal, náboj z hliníku.Upozornění:Upínání náboje pomocí závitového kolíku je cenově výhodnou alternativou ke spojkám pro křížové saně s radiálním upínacím nábojem (23030). Upínáním náboje závitovým kolíkem se výrazně zkrátí doba montáže.
Spojky je možné montovat v kompletně sestaveném stavu, popř. je též možná i zásuvná montáž. Je třeba dodržet požadovaný utahovací moment závitového kolíku. Pro snadnější demontáž doporučujeme opatřit hřídel rovinnou plochou.
Montáž:Spojení čepů hřídele s otvorem náboje je třeba zvolit jako přechodné uložení. Vůle by měla činit min. 0,01 mm a max. 0,04 mm, např.
hřídel: Ø 6 f7
náboj Ø 6 H8.
Přednosti:- Robustní
- Zasouvatelné
- Bezvůlové
- Krátká konstrukční délka
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23032 Spojky pro křížové saně sevření pomocí závitového kolíku 173 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Spojky pro křížové saně sevření pomocí závitového kolíku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment
setrvačnosti
(10⁻³ kgm²)
Statická tuhost
v krutu
Nm/arcmin
max.
odchylka hřídele
úhlově
max.
odchylka hřídele
laterálně
max.
počet otáček
ot/min
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
23032-00161610,00240,019180001 49,24 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 54,92 €
23032-0025252,50,0180,058260001,7 64,86 €
23032-00323270,0670,182,548004 85,81 €
Objednací číslo

D1/D2
předvrtaný
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADPřís.CenaObjednat
23032-0016446,35161882,3M3 49,24 €
23032-0020448202092,5M4 54,92 €
23032-002555102525,511,53M4 64,86 €
23032-00328814323214,54M5 85,81 €