Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky
23023-90

Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyuretan.Provedení: Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Spojovací hvězdice slouží jako kompenzační prvek v elastomerové zubové spojce. Jako centrální prvek spojky určuje jeho vlastnosti.

Spojovací hvězdice jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23023-90 Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky 178 kB
 Technické pokyny k hřídelovým spojkám 2,3 MB

Výkresy

Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
základního
tělesa
Počet
zubů
BD4Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
23023-90-07807modrá46148.6261140,15 5,35 €
23023-90-09809modrá482017,2521250,2 2,85 €
23023-90-128012modrá4102584,32522740,2 9,13 €
23023-90-148014modrá4103060,21801530,21 3,30 €
23023-90-198019modrá6124061810655820,15 8,77 €
23023-90-248024modrá8145586013908400,2 9,66 €
23023-90-288028modrá81565137023509900,2 9,66 €
23023-90-05925žlutá44105,16161540,06 3,61 €
23023-90-07927žlutá461414.3432190,10 2,29 €
23023-90-09929žlutá482031,5952620,15 2,78 €
23023-90-129212žlutá41025160,44874700,14 4,99 €
23023-90-149214žlutá41030114,63443360,15 2,98 €
23023-90-199219žlutá612401090181511200,1 5,92 €
23023-90-249224žlutá814552300513019000,15 6,37 €
23023-90-289228žlutá815654080674517800,15 7,02 €
23023-90-389238žlutá81880118002185044000,12 9,02 €
23023-90-429242žlutá82095108702050041000,19 14,03 €
23023-90-489248žlutá821105129682280045000,23 16,46 €
23023-90-07987červená461422.9694210,10 2,29 €
23023-90-09989červená482051,61555180,1 2,78 €
23023-90-129812červená41025240,77188460,08 4,99 €
23023-90-149814červená41030171,95136540,09 2,98 €
23023-90-199819červená612401512254020100,06 5,92 €
23023-90-249824červená814553700813029400,11 6,37 €
23023-90-289828červená815656410992032000,11 7,02 €
23023-90-389838červená81880263004033564740,09 9,02 €
23023-90-429842červená82095215943769259400,14 14,03 €
23023-90-489848červená821105257594940068200,16 16,46 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
D
max.
CADPřís.CenaObjednat
23023-90-0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 5,35 €
23023-90-0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 2,85 €
23023-90-1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 9,13 €
23023-90-1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 3,30 €
23023-90-1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 8,77 €
23023-90-2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 9,66 €
23023-90-2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 9,66 €
23023-90-0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 3,61 €
23023-90-0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 2,29 €
23023-90-0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 2,78 €
23023-90-1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 4,99 €
23023-90-1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 2,98 €
23023-90-1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 5,92 €
23023-90-2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 6,37 €
23023-90-2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 7,02 €
23023-90-3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 9,02 €
23023-90-4292+2 / -1153092 Shore A26546 14,03 €
23023-90-4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 16,46 €
23023-90-0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 2,29 €
23023-90-0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 2,78 €
23023-90-1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 4,99 €
23023-90-1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 2,98 €
23023-90-1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 5,92 €
23023-90-2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 6,37 €
23023-90-2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 7,02 €
23023-90-3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 9,02 €
23023-90-4298+2 / -10,990098 Shore A45046 14,03 €
23023-90-4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 16,46 €