Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Průmyslové magnety od společnosti norelem

Magnety norelem jsou k dispozici s různými magnetickými jádry a pouzdry. Magnetická jádra se skládají z materiálů permanentních magnetů AlNiCo (hliník, nikl a kobalt), NdFeB N35 (Neodym), tvrdý ferit nebo SmCo (samarium-kobalt).

Vzhledem k příslušné technické struktuře se magnety norelem liší v přílnavé ploše, magnetické síle / síle (přídržné síle), a tudiž v použití v průmyslu.

Montáž průmyslového magnetu norelem na příkladu přídržného magnetu

<p><span style="color: #000000;">Montáž průmyslového magnetu norelem na příkladu přídržného magnetu</span></p>
Magnetická jádra se odlišují např. v žáruvzdornosti, odmagnetování a přídržné síle/síle. Opláštění z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku nebo pryže chrání magnetické jádro a podporují dodatečně funkci magnetu.
Tvar magentů hraje důležitou roli. V závislosti na použití a oblasti použití v průmyslu jsou zapotřebí různé tvary, jako jsou ploché, kulaté, čtvercové magnety, s otvorem nebo bez otvoru, ve tvaru U nebo tyčové magnety.
Nadále se magnety liší ve svém systému. Magnety norelem lze obdržet jak ve stíněném systému, ve kterém mají jen některá místa magnetické síly, jakož i v nestíněném systému u kterého má kompletní povrch magnetický účinek.

Vlastnosti průmyslových magentů norelem

Vlastnost magnetického jádra je zaměřena na sílu (přídržnou sílu) magnetu. Takto jsou magnety norelem z neodymu velmi silné průmyslové magnety oproti magnetu norelem s magnetovým jádrem z tvrdého feritu. Avšak mají tyto magnety norelem nízkou žáruvzdornost, oproti magnetům norelem z tvrdého feritu resp. hliníku, niklu a kobaltu.
Vlastnosti průmyslových magentů norelem

Magnety: druhy a tvary

Surové magnety

Surové magnety norelem jsou univerzálně použitelné a lze je namontovat vlisováním, našroubováním nebo vlepením. Surové magnety nejsou stíněné systémy, tudíž se nejedná o magnetické systémy. V souladu s tím mají všechny povrchy surových magnetů účinek magnetické síly. Surové magnety se dělí na kotoučové magnety, kotoučové magnety s otvorem, blokové magnety a tyčové magnety.

Kotoučový magnet je k dostání ve skupině kruhových magnetů jak s otvorem (kotoučový magnet lze dodatečně našroubovat a pevně upnout), tak i bez otvoru v internetovém obchodě norelem. Kotoučový magnet se skládá z NdFeB N35 (neodym) a má pozinkovaný povrch.

Tyčové magnety norelem se skládají z AlNiCo (hliníku, niklu a kobaltu) a jejich výhodou je vysoká žáruvzdornost (teplotní rozsah až max. 450 °C). Tyčové magnety lze v závislosti na požadavku objednat v různých délkách a průměrech.

Blokové magnety se liší od kotoučových magnetů pouze svým tvarem. Plochý tvar nabízí optimální předpoklady pro jednoduché a snadné použití blokových magentů v průmyslu.

Kulaté magnety z hliníku, niklu a kobaltu

Magnety mají jádro z materiálu na permanentní magnety AlNiCo) a pouzdro z oceli. Magnetické pouzdro je odděleno nemagnetický materiálem od pouzdra, čímž vzniká stíněný systém. Možnosti upevnění jsou zalisování, natažení za tepla nebo vlepení.

K dostání jsou kulaté magnety jako tyčové magenty s čepem , s a bez tolerance zalícování. Všechny kulaté magnety jsou žáruvzdorné (až max. 450°C), mají vysokou přídržnou sílu a jsou k dostání v různých provedeních.

Magenty, kulaté z neodymu a samarium-kobaltu (SmCo)

Zde se rozlišuje mezi tyčovým magnetem s magnetickým jádrem z NdFeB (neodym) nebo SmCo (samarium-kobalt). Magnetové jádro je chráněno pouzdrem z mosazi s hladkým povrchem, čímž se vytvoří stíněný systém.

Magnety SmCo jsou vhodné především pro přímé použití v bodových svářečkách, protože nedochází k jejich odmagnetování.

Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější vycpávkou

Upínací bloky norelem se skládají ze systému trvalých magnetů s úzkou pólovou roztečí, která je účinná ve dvou, popř. třech plochách. Čím menší je pólová rozteč, tím tenčí mohou být upnuté obrobky z oceli. Magnetická životnost upínacích bloků je za podmínek panujících v průmyslové výrobě neomezená.

Magnety (plochý magnet)

Magnetické jádro plochých magnetů je zalito nebo zalisováno do pouzdra. Mezi magnetem a pouzdrem je nemagnetická oddělovací vrstva. Takto docílí ploché magnety stíněný systém.
Ploché magnety jsou k dispozici s magnetickým jádrem z tvrdého feritu, samarium-kobaltu (SmCo), neodymu (NdFeB). Rozdíl spočívá v přilnavosti plochých magnetů. Ploché magnety s jádrem SmCo mají třikrát až pětkrát vyšší přídržnou sílu než AlNiCo resp. ploché magnety z tvrdého feritu. Ploché magnety mají pouzdro z oceli resp. z nerezové oceli.
V internetovém obchodě lze obdržet ploché magnety v různém provedení se závitem nebo bez závitu, s vnitřním závitem, hákem, válcovým otvorem a zahloubeným otvorem.

Magnety (plochý magnet) s ochranným pryžovým pláštěm

Velkou výhodou plochých magnetů s ochranným pryžovým pláštěm (TPE nebo syntetická guma) je ochrana magnetického jádra resp. citlivých povrchů magnetu. Zásluhou pryžového ochranného pláště se zvýší koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.

Ploché magnety s ochranným pryžovým pláštěm jsou k dostání s vnitřním závitem, obdélníkové (optimální držení na tenkém plechu s citlivým povrchem.), se závitovými pouzdry, závitovými čepy nebo otvorem.

Norelem nabízí v sortimentu plochých magentů Pryžová ochranná víčka pro ploché magnety. Pryžová ochranná víčka se navlékají přes přídržné plochy plochých upínačů. Smyková síla, kterou lze magnet posouvat, se zdvojnásobí a dosáhne téměř původní přídržné síly magnetu. Pryžové ochranné čepičky vodné pro všechna plochá chapadla o průměru 50 mm, 63 mm a 80 mm.

Hrncové magnety & knoflíkové magnety

Hrncové magnety jsou tvrdé magenty v hliníkovém pouzdře a ocelovém plášti. Hrncové magnety vykazují vysokou žáruvzdornost. Pouzdra hrncových magentů jsou červeně lakována. Hrncový magnet zahrnuje stíněný systém a nachází své použití k upevnění, zdvihání, a k montáži v přípravcích. V případě nedostatku místa v přípravku lze použít ploché hrncové magnety.

Knoflíkový magnet má naopak dělené přídržné plochy s průchozím upevňovacím otvorem. Knoflíkové magnety se převážně používají k laboratorním účelům, měřením a k přidržování kovových předmětů.

U-magnety

Červeně lakované magnety tvaru U z materiálu na trvalé magnety AlNiCo se vyznačují vysokou přídržnou silou, neodstíněný systém a dodávají se s pozinkovanou ochrannou deskou. Magnety tvaru U nalézají použití k držení, třídění a zvedání.

Přídržné magnety

Přídržné magnety, jejichž magnetické jádro je z tvrdého feritu, se často používají na nástěnkách, bílých tabulích a magnetických tabulích. Pouzdro je z plastu.

Příslušenství

Sortiment výrobků norelem nabízí vedle magnetů z kompletního sortimentu také vhodné příslušenství.

Pochromovanýmagnetický přitahovač s ohebnou mosaznou hadicí a černým plastovým úchytem nalezne využití především při odstraňování resp. hledání ocelových dílů na nepřístupných místech.

Zapínatelné a vypínatelné nohy s permanentním magnetem s černým povrchem a vysokou přídržnou silou se používají pro přípravky jako přidržovací magnety, stativy, odtahovací diamanty atd.

Magnetické upínací koule z hliníku se používají k přidržování dílů v optimální poloze při leštění, montáži a laserovém svařování. Podle geometrie obrobku a hmotnosti lze vychylovací úhel nastavit až na 90°. Magnetické upínací pouzdro lze zapínat a vypínat pomocí šestihranného klíče s úchytem tvaru T, který je součástí dodávky.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83