Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (knoflíkový magnet)
09098

Magnety (knoflíkový magnet)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Magnetické jádro AlNiCo.Provedení: červeně lakováno.Upozornění:Dělená přídržná plocha s průchozím upevňovacím otvorem. Nestíněný systém. Knoflíkové magnety s dělenou přídržnou plochou se převážně používají k laboratorním účelům, měřením a k zachycování kovových předmětů.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09098 Magnety (knoflíkový magnet) 124 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy

Magnety (knoflíkový magnet)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09098-01134,5107 2,63 €
09098-02195,11319 3,76 €
09098-03255,11629 6,49 €
09098-043272566 14,94 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83