Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
09003

Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:AlNiCo (hliník, nikl, kobalt).Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Nestíněný systém.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09003 Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo 94,2 kB

Výkresy

Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,09 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,13 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,33 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 1,41 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,69 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,74 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 2,07 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 2,31 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,82 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 3,22 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 5,31 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 7,12 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 8,14 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 15,15 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 97,19 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83