Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB
09002

Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:NdFeB N35 (neodym).Provedení: Poniklováno.Upozornění:Nestíněný systém.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09002 Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB 96 kB

Výkresy

Surové magnety (blokové magnety) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

HLPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09002-07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 0,83 €
09002-07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 1,01 €
09002-10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 1,45 €
09002-12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 2,07 €
09002-161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 2,90 €
09002-181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 5,31 €
09002-262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 11,47 €
09002-332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 14,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83