Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové s čepem (válcové upínače) z AlNiCO
09063

Magnety kruhové s čepem (válcové upínače) z AlNiCO

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kolíkové upínače s hladkým čepem, stíněný systém.
Bez snížení přídržné síly lze čep prodloužit o míru „H1“.
Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09063 Magnety kruhové s čepem (válcové upínače) z AlNiCO 140 kB

Výkresy

Magnety kruhové s čepem (válcové upínače) z AlNiCO

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09063-016382021,7 4,45 €
09063-028382034 4,73 €
09063-0310482068,5 5,07 €
09063-04134820712 5,61 €
09063-05165820520 6,81 €
09063-06206825650 8,61 €
09063-0725810355115 13,57 €
09063-08321010403200 25,54 €
09063-09401520505240 52,14 €
09063-10501825602420 68,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83