Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí
09060

Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Upínací bloky 09060-2010 až 09060-2030 se skládají ze systému trvalých magnetů s úzkou pólovou roztečí, která je účinná ve dvou, popř. třech plochách (pólová rozteč 4 mm).
Pro upínání extrémně tenkých obrobků z oceli doporučujeme upínací blok 09060-2040 s jemnou pólovou roztečí 1,3 mm. Magnetická životnost upínacích bloků je za podmínek panujících v průmyslové výrobě neomezená.
Upínací bloky lze na jejich výšku bez patrného negativního ovlivnění odbrousit či odleštit asi o jednu polovinu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09060 Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí 239 kB

Výkresy

Upínací bloky s permanentním magnetem s jemnou a nejjemnější pólovou roztečí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloL

BHMax.
úhlová odchylka
Plocha přilnavosti
mm
CADPřís.CenaObjednat
09060-20101001005010´1 plocha 100 x 1002 plochy 100 x 50 579,73 €
09060-2020100505010´3 plochy 100x50 400,96 €
09060-2030100252510´2 plochy 100x25 253,41 €
09060-2040100252510´2 plochy 100x25 458,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83