Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo bez tolerance zalícování
09061

Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo bez tolerance...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Stíněný systém. Průměr „D“ bez tolerance zalícování. Možnosti upevnění jsou zalisování, natažení za tepla nebo vlepení.
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09061 Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo bez tolerance zalícování 120 kB

Výkresy

Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo bez tolerance zalícování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09061-01620121,5 5,61 €
09061-02820113,5 4,44 €
09061-031020107 4,78 €
09061-041320910 5,26 €
09061-051620518 6,36 €
09061-062025642 8,25 €
09061-0725351096 12,90 €
09061-0832408180 24,38 €
09061-09405010240 53,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83