Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché uchycení) z tvrdého feritu
09064

Magnety (ploché uchycení) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché magnety bez pouzdra se závitem, stíněný systém. Přidržovací magnety ploché se do montážních otvorů zalisovávají nebo vlepují.

U provedení D 80 jsou vlasové trhliny na přídržné ploše použitého magnetického materiálu z technologického hlediska nevyhnutelné. Funkci přídržných magnetů nijak neomezují.
Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09064 Magnety (ploché uchycení) z tvrdého feritu 138 kB

Výkresy

Magnety (ploché uchycení) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09064-0110 ±0,154,54 3,24 €
09064-0213 ±0,154,510 3,36 €
09064-0316 ±0,154,518 3,50 €
09064-0420 ±0,15630 4,06 €
09064-0525 ±0,15740 4,61 €
09064-0632 ±0,20780 5,50 €
09064-0740 ±0,208125 6,36 €
09064-0850 ±0,2010220 9,27 €
09064-0963 ±0,2014350 15,66 €
09064-1080 ±0,2518600 24,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83