Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo s tolerancí zalícování
09060

Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo s tolerancí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stíněný systém. Průměr „D“ broušený s tolerancí zalícování h6. Možnosti upevnění jsou zalisování, natažení za tepla nebo vlepení.
Bez snížení přídržné síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09060 Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo s tolerancí zalícování 173 kB

Výkresy

Magnety kruhové (válcové upínače) z AlNiCo s tolerancí zalícování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09060-0161021,5 5,03 €
09060-0281233,5 5,19 €
09060-03101667 5,52 €
09060-041318710 6,05 €
09060-051620518 7,60 €
09060-062025642 9,13 €
09060-072530596 13,85 €
09060-0832353180 22,13 €
09060-0940455240 44,69 €
09060-1050502420 91,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83