Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
09065-10

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro, nerezová ocel 1.4016.
Závit, nerezová ocel 1.4305.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Ploché upínací magnety se závitem, stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 220 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09065-10 Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli 199 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09065-10-12525 ±0,18M57161032 5,00 €
09065-10-13232 ±0,18M57161064 5,45 €
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 6,65 €
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 8,03 €
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 13,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83