Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnetické odstraňovače
09150

Magnetické odstraňovače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Silný permanentní magnet s ohebnou mosaznou hadicí a černou plastovou rukojetí. Povrch pochromován.Upozornění:Magnetické odstraňovače se používají zejména pro odstraňování, popř. vyhledávání ocelových součástek v nepřístupných místech.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09150 Magnetické odstraňovače 121 kB

Výkresy

Magnetické odstraňovače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostDD1Celková délka
mm
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09150-011684505 11,57 €
09150-022101245010 11,83 €
09150-033131552018 18,07 €
09150-044171952030 27,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83