Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB
09072

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09072 Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB 145 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché uchycení) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09072-0132M55,57330 16,39 €
09072-0240M510,58550 20,48 €
09072-0363M1011,7141100 81,18 €
09072-0475M1013151750 125,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83