Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Nohy s permanentním magnetem
09210

Nohy s permanentním magnetem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Nohy s permanentním magnetem s vysokou přítažnou silou. Zapojení zap-vyp, Povrch černý.Upozornění:Nohy s permanentním magnetem se používají pro přípravky jako přidržovací magnety, stojany, obtahovací diamanty atd.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09210 Nohy s permanentním magnetem 182 kB

Výkresy

Nohy s permanentním magnetem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCD

EFPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09210-01615055M8 x 82529600 50,32 €
09210-02765055M8 x 82536,5900 65,35 €
09210-03765055M10 x 82536,5900 65,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83