Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu
09070

Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09070 Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu 114 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy

Magnety s válcovým otvorem (ploché uchycení) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09070-5050 ±0,208,52210180 8,53 €
09070-6363 ±0,206,52414290 13,39 €
09070-8080 ±0,256,511,518540 19,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83