Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu
09119

Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastové pouzdro (ABS).
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Upozornění:Přidržovací magnety se často používají na nástěnkách, bílých tabulích a magnetických tabulích.Teplotní rozsah:max. 100 °C.Na vyžádání:Magnetické jádro z NdFeB (neodym).Odkaz na výkres:
1) přilnavá plocha
2) magnet
3) pouzdro
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09119 Magnety (přídržné magnety) z tvrdého feritu 68,7 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarvaD

D1HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09119-101bílá10,59,571,50,7 1,08 €
09119-161bílá1614,571,11,3 1,18 €
09119-201bílá201672,11,5 1,29 €
09119-251bílá252282,210 1,36 €
09119-301bílá30288214 1,45 €
09119-361bílá3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-102modrá10,59,571,50,7 1,08 €
09119-162modrá1614,571,11,3 1,18 €
09119-202modrá201672,11,5 1,29 €
09119-252modrá252282,210 1,36 €
09119-302modrá30288214 1,45 €
09119-362modrá3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-103červená10,59,571,50,7 1,08 €
09119-163červená1614,571,11,3 1,18 €
09119-203červená201672,11,5 1,29 €
09119-253červená252282,210 1,36 €
09119-303červená30288214 1,45 €
09119-363červená3632,57,62,29,5 1,74 €
09119-104černá10,59,571,50,7 1,08 €
09119-164černá1614,571,11,3 1,18 €
09119-204černá201672,11,5 1,29 €
09119-254černá252282,210 1,36 €
09119-304černá30288214 1,45 €
09119-364černá3632,57,62,29,5 1,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83