Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové (hrnkový magnet)
09094

Magnety kruhové (hrnkový magnet)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pouzdro červeně lakované.Upozornění:Tvrdý magnet v hliníkovém tělese a ocelovém plášti. Stíněný systém. Hrncové magnety se používají k upevňování při zvedání, jakož i k montáži do zařízení.
Vnější průměr D může mít vlivem nánosu laku až 0,8 mm větší rozměr.
Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09094 Magnety kruhové (hrnkový magnet) 163 kB

Výkresy

Magnety kruhové (hrnkový magnet)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HTPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09094-0117M616418 4,39 €
09094-0221M619528 4,67 €
09094-0327M625665 7,05 €
09094-0435M6309115 13,01 €
09094-0565M124313400 52,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83