Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety kruhové s vnitřním závitem (válcové upínače) z NdFeB
09068

Magnety kruhové s vnitřním závitem (válcové upínače) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. Válcové upínače se používají pro montáž do oceli a železa.
Tento požadavek se často vyskytuje v investiční výstavbě a ve strojírenství.
Lze použít i jako magnety se slepým otvorem.

Velikost D 50: systém se 4 magnety, každý s Ø 18 mm.
Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09068 Magnety kruhové s vnitřním závitem (válcové upínače) z NdFeB 173 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy

Magnety kruhové s vnitřním závitem (válcové upínače) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HTZkracovatelné o
(mm)
Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09068-018M3125312 4,20 €
09068-0210M4167724 4,96 €
09068-0313M4187360 5,68 €
09068-0416M4207690 5,82 €
09068-0520M52599135 10,06 €
09068-0625M630910190 21,44 €
09068-0735M8401310300 37,12 €
09068-0850M12501313550 74,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83