Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínače
09110

Pryžová ochranná víčka pro ploché upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Syntetická pryž.Provedení: Černé.Upozornění:K ochraně citlivých povrchů. Pryžové ochranné čepičky se navlékají přes přídržné plochy plochých upínačů. Smyková síla, kterou lze magnet posouvat, se zdvojnásobí a dosáhne téměř původní přídržné síly magnetu. Pryžové ochranné čepičky vodné pro všechna plochá chapadla o průměru 50 mm, 63 mm a 80 mm.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09110 Pryžová ochranná víčka pro ploché upínače 182 kB

Výkresy

Pryžová ochranná víčka pro ploché upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HSCADPřís.CenaObjednat
09110-50525060,5 1,74 €
09110-63656380,5 2,00 €
09110-808380110,5 2,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83