Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnetické upínací koule
09230

Magnetické upínací koule

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Koule hliník.
Magnetické upínací pouzdro z neodymu, základní ocelové těleso.
Úchytný kroužek, ocelový potažený kůží.
Provedení: Eloxováno.
Úchytný kroužek chemicky niklován.
Upozornění:Magnetické upínací koule se používají k přidržování dílů v optimální poloze při leštění, montáži a laserovém svařování. Podle geometrie obrobku a hmotnosti lze vychylovací úhel nastavit až na 90°. Magnetické upínací pouzdro lze pomocí šestihranného klíče s úchytem tvaru T, který je součástí dodávky, zapínat a vypínat.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09230 Magnetické upínací koule 397 kB

Výkresy

Magnetické upínací koule

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HPřídržná
síla
N
Pólová roztečCADPřís.CenaObjednat
09230-080180128104801,5+0,5 1 070,08 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1 278,33 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1 582,68 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1 919,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83