Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché uchycení) z NdFeB
09069

Magnety (ploché uchycení) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09069 Magnety (ploché uchycení) z NdFeB 139 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety (ploché uchycení) z NdFeB

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-01A6 ±0,154,55 7,15 €
09069-02A8 ±0,154,513 7,61 €
09069-03A10 ±0,154,525 8,23 €
09069-04A13 ±0,154,560 8,79 €
09069-05A16 ±0,154,595 9,80 €
09069-06A20 ±0,156140 12,25 €
09069-07A25 ±0,157200 20,80 €
09069-08A32 ±0,207350 26,52 €

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 6,52 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 6,93 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 7,56 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 7,98 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 8,92 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 11,07 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 18,85 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 23,97 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 24,23 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 36,42 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 41,70 €

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3HH1LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5,54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5,90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7,05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11,02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17,37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23,90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24,23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83