Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C
09069_C

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09069_C Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C 137 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD3HH1LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5,54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5,90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7,05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11,02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17,37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23,90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24,23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83