Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B
09069_B

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje adhezní síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Pracovní teplotamax. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) Přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09069_B Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B 127 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1TPřídržná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 5,67 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 6,03 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 6,56 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 6,93 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 7,75 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 9,61 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 16,36 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 20,82 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 21,05 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 31,63 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 36,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83