Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A
09069_A

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro NdFeB.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje přídržná síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09069_A Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A 113 kB

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z NdFeB, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDHPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09069-01A6 ±0,154,55 7,15 €
09069-02A8 ±0,154,513 7,61 €
09069-03A10 ±0,154,525 8,23 €
09069-04A13 ±0,154,560 8,79 €
09069-05A16 ±0,154,595 9,80 €
09069-06A20 ±0,156140 12,25 €
09069-07A25 ±0,157200 20,80 €
09069-08A32 ±0,207350 26,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83