Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Magnetické jádro AlNiCo.Provedení: červeně lakováno.Upozornění:U-magnety s vysokou adhezní silou. Nestíněný systém. Magnety se dodávají s pozinkovanou ochrannou deskou a používají se k držení, třídění a zvedání.
Velikosti 1, 2 a 3 mají pouze jeden upevňovací otvor uprostřed.
Teplotní rozsah:max. 450 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09100 Magnety (magnet U) 121 kB

Výkresy

Magnety (magnet U)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostABD1HLPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09100-011-305202045 11,42 €
09100-022-405252590 20,68 €
09100-033-4553029120 26,32 €
09100-044325783545230 60,81 €
09100-055387084157320 104,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83