Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Magnety (plochý hrnkový magnet)
09096

Magnety (plochý hrnkový magnet)

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pouzdro červeně lakované.Upozornění:Stíněný systém. Ploché hrnkové magnety se používají při malé potřebě místa k montáži do zařízení.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 09096 Magnety (plochý hrnkový magnet) 119 kB
 Technické údaje přidržovacích a surových magnetů 163 kB

Výkresy

Magnety (plochý hrnkový magnet)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
09096-01193,5830 3,91 €
09096-02295955 5,77 €
09096-0338510,595 8,71 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83