Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Vedení saní

Vedení společnosti norelem umožňují polohování pohyb v horizintálním a vertikálním směru. Vedení saní lze flexibilně přizpůsobit různým potřebám a jsou tak ideální volbou pro různé aplikace ve strojírenství a při výrobě přípravků jako např. měřicí a kontrolní technika

Rozsah použití vedení saní

Přesná vedení saní nalézaji díky své velké přesnosti uplatnění při výrobě strojů a přípravků a měřicích přístrojů, jakož i v optickém průmyslu a v přesném strojírenství. Pomocí mikrometrického šroubu lze výrobky např. přesně posouvat a zajišťovat v požadovaném místě. 

Materiály vedení saní

Jako materiál vedení saní se používá šedá litina a hliník, přičemž hliníková provedení představují vynikající kompromis mezi hmotností, nosností a přesností. Volitelně jsou vedení saní k dispozici s koncovými dorazy a mikrometrickými šrouby.

Vedení saní od společnosti norelem vykazuje následující přednosti:

-          dlouhá životnost

-          rychlá kombinovatelnost několika osových systémů

-          vysoká přesnost

-          dobré tlumení vibrací

-          bezúdržbové

-          zatížitelná, robustní konstrukce

-          vedení bez vůle

-          nový a bezpečná sevření

Modely vedení saní

V online obchodě norelem a v katalogu „THE BIG GREEN BOOK“ naleznete 2 skupiny výrobků vedení saní. Rybinová vedení saní, jakož i přesná rybinová vedení.

Rybinová vedení saní

Rybinová vedení saní, která pracují na principu kluzných vedení. Rybinová vedení saní vykazují díky velkým dosedacím plochám velmi vysokou nosnost od 1500 N. 

Rybinová vedení saní jsou k dostání v šířkách od 20 do 150 mm a délkách od 30 do 310 mm. Individuální nastavení vůle mezi vnitřním a vnějším dílem se provádí pomocí přísuvné lišty. Všechny vnější plochy jsou broušené a vedení jsou přesně frézovaná. Modely, které jsou vybaveny závitovým vřetenem, mají pro přestavení zdvihu k dispozici knoflík se stupnicí, s dělením stupnice 0,02 mm.

Přesná rybinová vedení

Přesná, valivě uložená vedení saní ze šedé litiny přesvědčí svou lehkostí chodu a vysokou přesností. K dostání jsou v šířkách od 40 do 100 mm a délkách od 50 do 360 mm. 

Valivě uložená vedení saní jsou vybavena kalenými a broušenými vodicími lištami s křížovými válečkovými ložisky. Tyto umožňují lehký chod bez vůle a s minimálním náběhovým třením, takže jsou zapotřebí jen nízké pohybové síly.

Rybinová vedení saní vs. přesná rybinová vedení

Všeobecný rozdíl mezi rybinovým vedením a přesným vedením saní je typ vedení. Rybinové vedení saní má posuvné vedení podobné rybině a má vyšší nosnost. Přesná vedení mají naproti tomu válečkové vedení, díky kterým jsou přesnější.

Rybinová vedení saní a valivě uložená přesná vedení saní lze příslušně montovat upevňovací šrouby k příslušným křížovým stolům. Toto je další předností nové generace vedení saní: Ve všech závitových otvorech se nachází dodatečně středicí otvor. Ve spojení s vhodnými středicími kroužky lze na saně přesně lícovaně namontovat více vedení saní a další spojovací prvky.

Příslušenství pro vedení saní norelem

V sortimentu vedení saní norelem naleznete díly příslušenství jako jsou vodicí kolejnice s křížovými válečky, klece válečkového ložiska pro vodicí kolejnice, vodicí kolejnice s teflonovým povlakem, montážní desky, upínací lišty a upevňovací šrouby pro montáž křížových stolů.

Upínací lišty

Upínací lišty slouží k upínání vedení saní v ose x-y-z a také jako lišta k upevnění sáňové jednotky ve stroji. Při čelním použití je redukován zdvih.

Montážní desky

Pomocí montážních desek lze dvě vedení saní spojit do jedné konfigurace X-Y bez snížení zdvihu. Ve spojení s naším středicím kroužkem 20240 lze vertikální saně vystředit dle horizontálních sáněk a upevnit se šrouby DIN 912 (07160).

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83