Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063.Pokyny k objednání:21000-020 (1 upínací lišta s upevňovacími šrouby)Upozornění:Upínací lišty slouží k upínání vedení saní v ose x-y-z a také jako lišta k upevnění sáňové jednotky ve stroji.
Při čelním použití je redukován zdvih.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21000 Upínací lišty 152 kB

Výkresy

Upínací lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1D
pro šroub
HLL1Zkrácení
zdvihu
Hodí
se pro
saně
CADPřís.CenaObjednat
21000-0205,73,7M23,519,5123,521000-020 ... 9,68 €
21000-0305,72,85M33,529,5233,521000-030 ... 10,67 €
21000-05011,55,25M4849,338821000-050 ... 11,64 €
21000-08011,56M5878,960821000-080 ... 13,57 €
21000-1201510M511118,4901021000-120 ... 14,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83