Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: zušlechtěno.Upozornění:Montážní sada k montáži křížového stolu. Skládá se ze 4 upevňovacích šroubů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21000 Upevňovací šrouby pro montáž křížových stolů 150 kB

Výkresy

Upevňovací šrouby pro montáž křížových stolů

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

LSWHodí se pro saněCADPřís.CenaObjednat
21000-02055M25Torx T721000-020 ... 16,40 €
21000-03070M39Torx T921000-030 ... 18,49 €
21000-04100M410Torx T1521000-050 ... 18,49 €
21000-05140M517Torx T2021000-080 ... / 21000-120 ... 18,49 €