|
|
21031Rybinová vedení saní s koncovými dorazy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:GJL 250.Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Místo středního stavěcího šroubu "N" lze použít svěrací páku 06460. Uvedené dovolené hodnoty zatížení (F) jsou navrženy pro dynamické zatížení s životností 1 milion zdvihů. Při statickém zatížení je dovolena 10násobná tabulková hodnota "F". Hodnoty krouticího momentu platí pouze u saní umístěných v centrální poloze.
TI = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnitřním dílu. TA = počet upevňovacích otvorů E/M ve vnějším dílu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | L1 | M | N | O | R | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21031-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 25 | 15 | 28 | 4 | 6 | 17,6 | 80 | 50 | M4 | M5 | 14 | 6 | 109 | 2 | 6 | 2 | | | 325,57 € | | 21031-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 50 | 15 | 28 | 4 | 8 | 17,6 | 105 | 50 | M4 | M5 | 14 | 6 | 61 | 2 | 6 | 2 | | | 345,79 € | | 21031-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 105 | 75 | M5 | M5 | 15 | 6 | 290 | 5 | 19 | 6 | | | 418,36 € | | 21031-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 50 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 130 | 75 | M5 | M5 | 15 | 6 | 168 | 5 | 19 | 6 | | | 436,89 € | | 21031-100135 | 40 | 100 | 99,5 | 25 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 135 | 100 | M6 | M6 | 15 | 6 | 586 | 11 | 43 | 12 | | | 526,31 € | | 21031-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 50 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 160 | 100 | M6 | M6 | 15 | 6 | 351 | 11 | 43 | 12 | | | 565,11 € | | 21031-100260 | 40 | 100 | 99,5 | 100 | 24 | 86 | 4 | 6 | 27,5 | 260 | 150 | M6 | M6 | 15 | 6 | 395 | 23 | 63 | 26 | | | 759,07 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|