Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Vedení saní
Vodicí kolejnice
Polohovací stoly
Miniaturní kluzná vedení
Ukazatele polohy
21000

Vedení saní Vodicí kolejnice Polohovací stoly Miniaturní...

zpět

Skupina výrobků 21000

Skupina výrobků 21000 od norelem se člení do deseti kategorií:
- saňová vedení,
- polohovací systém,
- systémy motorických polohovacích stolů,
- plastová kluzná vedení,
- válečkové vodicí kolejnice,
- profilová kolejnicová vedení,
- lineární kuličková ložiska,
- lineární vodicí systém,
- měřítka ukazatel polohy,
- vodováhy.

Lineární systémy

Lineární technika jako vedlejší technický obor techniky pohonů se zabývá otázkou, jak lze uskutečňovat přímočarý pohyb mechanických komponent s co nejmenším třením. Přitom by lineární systém měl zachycovat co největší příčné síly, aniž by se deformoval.

Při výrobě polovodičů, v robotice, balicím průmyslu nebo též v lékařské technice nacházejí lineární systémy od společnosti norelem své uplatnění. Hlavní oblastí aplikace je přitom zajisté automatizace výroby. Lineární systémy zajišťují individuálně specifikovaná řešení při polohování, uchopování, zvedání či otáčení výrobních prvků. Systémy jsou přitom konstruovány a montovány v souladu s příslušnou oblastí aplikace.

Lineární vedení

Lineární vedení, nazývané často i jako lineární vodicí systém, lze rozlišit do dvou hlavních kategorií:

Kluzná vedení jsou lineární vedení, u nichž jednotlivé prvky nejsou odděleny valivými tělísky. K tomuto systému vedení patří např. rybinové vedení od norelem, které zabraňuje vysazení vodicího prvku při rotačních pohybech.

Valivá vedení vycházejí z principu odvalování. Při něm se valivá tělíska, např. válečky nebo kuličky, odvalují mezi dvěma pohybujícími se prvky. Klec valivých tělísek, jako je např. válečkový řetěz, drží valivá ložiska na uzdě a zajišťuje co nejklidnější chod vedení. K valivým vedením patří např. profilová kolejnicová vedení nebo lineární kuličková ložiska.

Obecně platí: Tvar a polohová přesnost vedení jsou později rozhodující parametry s ohledem na kvalitu vedení.
Vedení saní - Vodicí kolejnice Polohovací stoly Miniaturní kluzná vedení Ukazatele polohy od společnosti norelem
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83