Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Polohovací systémy

Rozsáhlý sortiment norelem zahrnuje široký výběr některých polohovacích systémů. Kromě motorizovaných polohovacích stolů nabízí norelem také klasické manuální polohovací systémy.

Téměř bezvůlové vedení polohovacích stolů umožňuje bezproblémové přesné polohování v nástrojových nebo manipulačních systémech. Posuvné sáně lze nastavit díky vřetenu bez vůle, aniž by bylo nutné toto vřeteno zvlášť upínat nebo uvolňovat. Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Další velkou výhodou polohovacích stolů je, že vřeteno je také samojistící a má přídavnou upínací funkci.

Oblasti použití polohovacích systémů

Polohovací systémy norelem lze použít při konstrukci strojů a speciálních strojů, v měřicí technice, v optických aplikacích, v mnoha oblastech automatizace, v laboratořích pro tvorbu zkušebních přípravků a při konstrukci modelů.

Materiál polohovacích systémů

Ložiskové bloky a saně polohovacích stolů norelem jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, která je následně eloxována. Vodicí sloupky i vřeteno s válcovaným závitem jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kromě toho je v saních instalováno bezúdržbové kluzné ložisko, aby se saně pohybovaly s co nejmenším odporem. V závislosti na provedení polohovacích stolů jsou v internetovém obchodě nabízeny plastové ukazatele polohy.

.

Výhody polohovacích systémů

.
  • Čitelná stupnice (nastavovací dráhu vřetena lze odečíst s přesností 0,1 mm)
  • Samosvornost
  • Funkce upínání
  • Vedení polohovacích systémů bez vůle
  • .
  • Polohovací systémy v modulárním provedení: Polohovací stoly a polohovací kulaté stoly od společnosti norelem lze díky praktickému stavebnicovému principu libovolně kombinovat s příslušnými křížovými stoly nebo také zvedacími stoly stejné velikosti
  • .
  • Bezúdržbové vedení kluzných ložisek polohovacích systémů
  • .
  • Dlouhá životnost výrobku bez náročné údržby polohovacího stolu

Provedení polohovacích systémů norelem

Kromě běžných polohovacích stolů nabízí norelem technikům a konstruktérům jako další možnou variantu polohovací stoly s integrovanými ukazateli polohy. Ty indikují polohu saní pomocí indikace s přesností zobrazení 0,1 mm. Ukazatel polohy lze na saně upevnit pomocí šroubového spoje ve čtyřech různých polohách.

Pro automatizované aplikace jsou polohovací stupně k dispozici také s elektrickým pohonem a integrovaným řízením.

Polohovací stoly lze objednat v krátkém a dlouhém provedení, jako polohovací stůl, křížový stůl, zvedací stůl nebo otočný stůl.
Kromě toho nabízí internetový obchod/katalog výrobků norelem kompletní sortiment příslušenství pro polohovací systémy, jako jsou vertikální držáky, otočné stoly, otočné úhelníky, kloubové hlavice, montážní základové desky a montážní držáky pro polohovací stoly.

Posuv nastavení polohovacích systémů

.

Dosah nastavení polohovacích systémů se liší v závislosti na délce polohovacího stolu:

  • U krátkých stolů mezi 11 mm a 25 mm
  • .
  • U dlouhých stolů mezi 23 mm a 86 mm
  • .

Polohovací stoly a křížové stoly lze nastavit zleva doprava, zvedat stoly nahoru a dolů.

Polohovací stoly

Polohovací stoly norelem jsou k dispozici v 6 provedeních: jako krátký model bez ukazatele polohy, s ukazatelem polohy nebo s elektronickým ukazatelem polohy. V sortimentu norelem jsou k dispozici také dlouhá provedené polohovacích stolů bez ukazatele polohy, s ukazatelem polohy nebo s elektronickým ukazatelem polohy.

Křížové stoly

Křížové stoly se od polohovacích stolů liší rozšířením příslušenství. Křížové stoly lze snadno doplnit zvedacími stoly a dalším příslušenstvím.

Zvedací stoly

Zvedací stoly se používají, když je třeba umístit komponenty a sestavy (např. zarážky, senzory, koncové spínače, stoly, kamery, celé sestavy atd.) do výšky.

Polohovací kruhové stoly

Polohovací otočné stoly norelem mají hodnotu nastavení 360° bez koncového dorazu.

Rozsáhlá nabídka polohovacích systémů zahrnuje také vertikální držáky v krátkéma dlouhém provedení, otočné kotouče

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83