|
|
21120Polohovací stoly dlouhé |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.Provedení: Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena. Dělení stupnice činí 5 nebo 10 dílků, 1 dílek odpovídá 0,1 mm dráhy posuvu. Polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Zdvih S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21120-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 12 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 4 | 84,5 | 70 | 29 | 22 | 8 | 6 | 23 | 70 | 70 | 70 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  | | 249,65 € | | 21120-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 6 | 148,5 | 120 | 46 | 36 | 12 | 8,5 | 48 | 200 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | | 274,97 € | | 21120-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7 | 209 | 180 | 75 | 60 | 15 | 11 | 73 | 300 | 300 | 300 | 18 | 18 | 18 |  | | 435,00 € | | 21120-25 | 150 | 130 | 90 | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54 | 52 | 28 | 13 | 347 | 290 | 150 | 130 | 25 | 18 | 86 | 1000 | 1000 | 1000 | 65 | 65 | 65 |  | | 887,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|