Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované.
Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená.
Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit.
Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.
Indikátor polohy z plastu.
Provedení: Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena.
Digitální indikátor polohy s přesností indikace 0,1 mm, čísla vzestupně pří otáčení doprava. Údaj indikátoru polohy lze bez použití nástroje nastavovat otáčením unášecího kroužku. Montážní polohu indikátoru polohy lze zajistit šroubem ve 4 polohách.
Křížový stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat s polohovacími stoly, zvedacími stoly a s dalším příslušenstvím.
Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole
d) vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21136 Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy 302 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy
Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení A

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení A
Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2C
(zdvih)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21136-108463621-2623M6x18M4418142723146174,5120467512261082002002003,63,63,6 448,91 €
21136-112756038-2623M6x112M6623,520292715,57235180751201527,5165300300300181818 609,72 €

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení B

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení B
Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2C
(zdvih)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21136-208463621-2623M6x18M4418142723146174,5120467512261082002002003,63,63,6 448,91 €
21136-212756038-2623M6x112M6623,520292715,57235180751201527,5165300300300181818 609,72 €

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení C

více informací

Výkresy

Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení C
Křížové stoly dlouhé s ukazatelem polohy, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2C
(zdvih)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21136-308463621-2623M6x18M4418142723146174,51204612012261082002002003,63,63,6 448,91 €
21136-312756038-2623M6x112M6623,520292715,57235180751801527,5165300300300181818 609,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83