Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové. Indikátor polohy z plastu.Provedení: Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena.
Digitální indikátor polohy s přesností indikace 0,1 mm, čísla vzestupně pří otáčení doprava. Údaj indikátoru polohy lze bez použití nástroje nastavovat otáčením unášecího kroužku. Montážní polohu indikátoru polohy lze zajistit šroubem ve 4 polohách U konstrukční velikosti 25 jsou možné 3 polohy (nahoře, vpravo a vlevo).
Polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.
Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole
d) vlevo
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21122 Polohovací stoly dlouhé s ukazatelem polohy 241 kB

Výkresy

Polohovací stoly dlouhé s ukazatelem polohy
Polohovací stoly dlouhé s ukazatelem polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6Zdvih
S
F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21122-084636212623M6x18M44242027231461751204636128,523482002002003,63,63,6 380,02 €
21122-127560382623M6x112M66282528,52715,57235180756015112373300300300181818 522,17 €
21122-25150130905246M16x225M101053505452281338829015013025183686100010001000656518 985,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83