|
|
21100Polohovací stoly krátké |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové.Provedení: Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.Upozornění:Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena. Dělení stupnice činí 5 nebo 10 dílků, 1 dílek odpovídá 0,1 mm dráhy posuvu. Polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Zdvih S | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21100-04 | 29 | 22 | 12 | 13 | 11,5 | M3x0,5 | 4 | M3 | 3 | 14 | 12 | 14,5 | 13 | 8 | 64,5 | 50 | 29 | 22 | 10 | 11 | 70 | 70 | X = 28 (10) | 0,25 | 0,11 | 0,25 |  | | 214,25 € | | 21100-08 | 46 | 36 | 21 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 24 | 20 | 27 | 23 | 14 | 108,5 | 80 | 46 | 36 | 20 | 14 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 |  | | 227,73 € | | 21100-12 | 75 | 60 | 38 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 28 | 25 | 29 | 27 | 15,5 | 162 | 133 | 75 | 60 | 30 | 25 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 |  | | 359,28 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|