Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a kruhový stůl hliníková slitina, eloxovaná.
Vřeteno ocelové, cementováno a kaleno.
Uložení hřídele v kluzném ložisku, bezúdržbové.
Ukazatel polohy z plastu.
Provedení: Radiální vůle otočné osy < 0,015 mm.
Axiální vůle otočné osy < 0,02 mm.
Přesnost reprodukce < 0,05°.
Vřeteno samojistící.
Upozornění:Dráha přestavení činí 360°, bez koncového dorazu.
Ukazatel polohy počítá po krocích 0,1° ve směru hodinových ručiček vzestupně od 0,0° do 9,9°. Kruhový stůl se přitom pohybuje proti směru hodinových ručiček. Stupnice na obvodu kruhového stolu je rozdělena po 10°.
Montážní polohu ukazatele polohy je možné demontáží otočné úchytky a uvolněním dvou křížových šroubů zajistit šroubem ve 4 polohách.

Převodový poměr:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Konstrukční velikost kruhového polohovacího stolu lze snadno kombinovat na stavebnicovém principu.
Odkaz na výkres:
Montážní poloha ukazatele polohy:
a) nahoře (standard)
b) vpravo
c) dole
d) vlevo

Všechna zapuštění podle DIN 74-Bm (D6)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21161 Polohovací kruhové stoly s ukazatelem polohy 311 kB

Výkresy

Polohovací kruhové stoly s ukazatelem polohy
Polohovací kruhové stoly s ukazatelem polohy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21161-082623543610M4x64301496801729365005002003 508,10 €
21161-122623806015M6x964017,5126933143605005002005 577,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83