Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a otočný kotouč z hliníkové slitiny.
Hřídel z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso a otočný kotouč eloxováno.Upozornění:Uvolněním svěrací páky lze otočným kotoučem na základním tělese otáčet. Otočné o 360°. Otočný kotouč zaskakuje po každých 90° (21150-25 po každých 45°). Zaskakovací systém pozůstává z tlačného trnu s kuličkou, který lze snadno odstranit.
K úhlovému nastavení slouží stupnice s přesností 2°.
Otočný kotouč lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.
Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor k vytlačení matice
2) Šestihranná matice DIN 934 (8x) může být vytlačena M (D4)
3) Zapuštění podle DIN 974-1 (D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21150 Otočné kotouče 298 kB

Výkresy

Otočné kotouče
Otočné kotouče

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21150-043562263159,516,564445030502 161,66 €
21150-08541636842013,520,573561007010010 169,58 €
21150-128025601362517,524,5856915010015015 217,29 €
21150-251505513018,510402635,513911030020030050 601,53 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83