Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a kruhový stůl hliníková slitina, eloxovaná.
Vřeteno ocelové, cementováno a kaleno.
Uložení hřídele v kluzném ložisku, bezúdržbové.
Provedení: Radiální vůle otočné osy < 0,015 mm.
Axiální vůle otočné osy < 0,02 mm.
Přesnost reprodukce < 0,05°.
Vřeteno samojistící.
Upozornění:Přestavná dráha činí 360°, bez koncového dorazu.
Rozdělení stupnice na 10 dílků.
Převodový poměr:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1

Kruhový polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v dané konstrukční velikosti snadno kombinovat.
Odkaz na výkres:
Všechna zapuštění podle DIN 74-Bm (D6)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21160 Polohovací kruhové stoly 403 kB

Výkresy

Polohovací kruhové stoly
Polohovací kruhové stoly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21160-082623543610M4x64301496561729365005002003 344,38 €
21160-122623806015M6x964017,5126693143605005002005 416,53 €
21160-25514615013040-10,27535181213453801301000100050010 1 176,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Otočný úhelník
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83